Opublikuj swoje produkty
PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010
PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010
PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010
PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010
    ELKO

    PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(12 recenzje)

    Double socket outlet low version PLUS flush mounting. The outlet only extends 11mm from the wall, and mounting requires 1½ boxes. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Color: polar white.

    Opis
    • E-nr. 1848086

      230V, 50Hz, 16A

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEKO03778
    • Rodzina produktuPLUS
    • Grupa produktuOutlets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)107
    • Szerokość (mm)86
    • Głębokość (mm)31
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Waga netto (kg)0.67
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Gniazdka
    • Klasyfikacja IFCWyjście
    • Kod ETIMEC000125
    • Nazwa ETIMSocket outlet
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStandard socket outlets
    • OmniClass Number23-35 31 00
    • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

    Dostępny w krajach:

    Europa