Opublikuj swoje produkty
Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, GFCI Module, 45' 12/3 - HBLI45123GF20

Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, GFCI Module, 45' 12/3 - HBLI45123GF20

by Hubbell Wiring Device-Kellems 
White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, GFCI Module and (1) 20A Duplex Receptacle, UL Type 1, 45 Ft, #12/3 SJO, 20 A, 250 VAC

Features

  • Durable, Corrosion Resistant Cast Aluminum Construction
  • UL Type 1
  • Multi-Position Guide Arm can be mounted in two different positions
  • Positive Latch mechanism automatically maintains desired cord length
  • Ratchet Lock can be disengaged in field for constant tension applications 
Opis
  • General 
    Cable Length: 45 Ft  
    Cable Type: #12/3 SJO  
    Series: inREACH 
    UPC: 783585586380  

    Electrical Ratings  
    Current / Amperage Rating: 20 A  
    Voltage Rating: 250 VAC  
    Voltage Rating Description: 250 VAC  

    Conductor Related  
    Number Of Wires: 3-Wire

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCord-and-Cable-Reels-HBLI45123GF20
  • Rodzina produktuCable / Cord / Hose Reels
  • Grupa produktuCord Reels
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-07-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Gniazdka
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • UNSPSC nameCable reels
  • UNSPSC code26121635
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_38
  • Uniclass 2015 DescriptionHoses, hose reels and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass Number23-35 33 17 11
  • OmniClass TitleElectrical Cable Reels