Opublikuj swoje produkty
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
    ELKO

    DCL ceiling socket outlet RS16 PW RAL9003

    DCL ceiling socket outlet RS, mounting with pinching contacts. DCL means Device for Connection of Luminaires, and is a plug and socket system for connecting the fixed lighting equipment. DCL lamp outlet for ceiling fits all ELKO's ceiling boxes. Max load on roof hook 15kg. Color PureWhite.

    Opis
    • 1885150

      6A, 250V

      Max load, 15kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEKO07330
    • Rodzina produktuRS16
    • Grupa produktuDCL Outlets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)115
    • Szerokość (mm)115
    • Głębokość (mm)31
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPC/ABS
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Wyprodukowano wNorwegia
    • Waga netto (kg)0.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Gniazdka
    • Klasyfikacja IFCWyjście
    • Kod ETIMEC000125
    • Nazwa ETIMSocket outlet
    • UNSPSC nameLamp sockets
    • UNSPSC code39111803
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSpecialist socket outlets
    • OmniClass Number23-35 31 00
    • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL