Opublikuj swoje produkty
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
    ELKO

    Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm

    Installation box 4 stubs c/c 60 for flush mounting. Equipped with telescopic self-adjusting ring and with 4 stubs for 16 and 20mm tubes. Can be completed with stubs on all sides. Supplied with plaster lid and studs with sealing plug. Halogen-free. Color Red.

    Opis
    • Apparatdosa, flexi+ 4-stuts. Justerande fästring för enkelgips. Skivtjocklek 9-21mm.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEKO07391
    • Rodzina produktuRED boxes
    • Grupa produktuBoxes
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)152
    • Szerokość (mm)71
    • Głębokość (mm)45
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)0.09
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Gniazdka
    • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
    • Kod ETIMEC002601
    • Nazwa ETIMBox/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
    • UNSPSC nameElectrical boxes
    • UNSPSC code39121303
    • OmniClass Number23-35 33 15 13
    • OmniClass TitleElectrical Wall Junction Boxes
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL