Opublikuj swoje produkty
Tork Xpressnap® In-counter Napkin Dispenser Black
Tork Xpressnap® In-counter Napkin Dispenser Black
Tork Xpressnap® In-counter Napkin Dispenser Black

    Tork Xpressnap® In-counter Napkin Dispenser Black

    We guarantee Tork Xpressnap® napkin dispensing system will reduce napkin usage by at least 25% compared with traditional dispensers, helping you to reduce napkin consumption and waste. We offer a range of napkin qualities and sizes to fit different establishments.
    • Improved hygiene thanks to one-at-a-time dispensing
    • Reduces napkin waste
    • Advertising capability via Ad-a-Glance window
    • Built in system - saving valuable counter space
    • Dispenses in both horizontal and vertical position for maximum flexibility
    • Great for fast food establishments, cinemas, stadiums and amusement parks
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny272702
    • Rodzina produktuSignature
    • Grupa produktuNapkin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)546
    • Szerokość (mm)251
    • Głębokość (mm)178
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture

    Dostępny w krajach:

    Europa