Opublikuj swoje produkty
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser

    Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser

    Tork Matic no-touch manual roll towel dispenser has a high capacity that is ideal for busy washrooms found in places like schools and airports.
    • Tork Elevation
    • Touch-free, only touch the paper you use: Secures good hygiene.
    • One towel at the time: Reduces consumption
    • New: Visual refill indicator shows green when full and red when service is needed.
    • Easy load function: For rapid refilling.
    • Hygienic push lever: Use for paper loading or if paper tail is lost
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny551000
    • Rodzina produktuElevation
    • Grupa produktuHand Towel
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)372
    • Szerokość (mm)337
    • Głębokość (mm)203
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wWęgry
    • Waga netto (kg)3.18
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • OmniClass Number23-21 43 15 13
    • OmniClass TitleBathroom Tissue Dispensers