Opublikuj swoje produkty
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser

    Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser

    The Tork Matic no-touch manual roll towel dispenser has a high capacity that is ideal for busy washrooms found in places like schools and airports. Tork Elevation Touch-free, only touch the paper you use: Secures good hygiene. One towel at the time: Reduces consumption. Visual Refill Indicator: Shows green when full, red when dispenser needs servicing. Easy to load: For rapid refilling. Hygienic push lever: Quick refill loading, or use if paper tail is lost.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny551008
    • Rodzina produktuElevation
    • Grupa produktuHand Towel
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)372
    • Szerokość (mm)337
    • Głębokość (mm)203
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wWęgry
    • Waga netto (kg)3.143
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • OmniClass Number23-21 43 15 13
    • OmniClass TitleBathroom Tissue Dispensers

    Dostępny w krajach:

    Europa