Opublikuj swoje produkty
Tork Singlefold/C-fold Hand Towel Dispenser
Tork Singlefold/C-fold Hand Towel Dispenser
Tork Singlefold/C-fold Hand Towel Dispenser

    Tork Singlefold/C-fold Hand Towel Dispenser

    The Tork dispensers for Singlefold and C-fold hand towels are the traditional hand towel system for public environments. • Tork Elevation • Easy to top up: Flexible refilling • Robust design: Suitable for demanding environments • Simple and convenient dispenser: Easy maintenance • Side-opening hood: Easy to refill, up to 2,5 bundles
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny553008
    • Rodzina produktuElevation
    • Grupa produktuHand Towel
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)439
    • Szerokość (mm)333
    • Głębokość (mm)136
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.379
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • OmniClass Number23-21 43 15 13
    • OmniClass TitleBathroom Tissue Dispensers