Opublikuj swoje produkty
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, Black
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, Black
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, Black

    Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, Black

    The Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser is ideal for medium to high traffic washrooms with a high focus on guest satisfaction. It ensures high efficiency and that toilet paper is always available for guests by holding up to nine times more paper than two conventional toilet rolls.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny558048
    • Rodzina produktuElevation
    • Grupa produktuToilet Tissue
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)207
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)130
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)1.06
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 31
    • OmniClass TitleToilet Tissue Dispensers