Opublikuj swoje produkty
Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser
Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser
Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser

    Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser

    The Tork SmartOne® Mini Toilet Roll Dispenser in Elevation Design is a modern efficient dispensing system suitable for demanding washrooms with low to medium traffic. The sheet-by-sheet dispensing helps reduce consumption by up to 40 % compared to traditional jumbo roll dispensers, which means more visits per roll. Tork Elevation dispensers have a functional, modern design that makes a lasting impression on your guests. •Single-sheet dispensing helps reduce consumption by up to 40% •Hygienic because guests touch only the paper they use •High capacity saves maintenance time and ensures that paper is always available •Durable design with metal key and lock that protects the roll and stops pilferage •Compact and space saving design that fits smaller washrooms
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny681000
    • Rodzina produktuSmartOne
    • Grupa produktuToilet Tissue
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)219
    • Szerokość (mm)219
    • Głębokość (mm)156
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wWęgry
    • Waga netto (kg)570
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 31
    • OmniClass TitleToilet Tissue Dispensers

    Dostępny w krajach:

    Europa