Opublikuj swoje produkty
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Stainless Steel H1

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Stainless Steel H1

    The Recessed Tork Matic® Hand Towel Dispenser in beautiful stainless steel easily adapts many recessed in-wall folded towel and waste dispensers to a high capacity roll towel system. Get excellent function and reduced towel consumption with one-at-a-time dispensing, while giving your guests a hygienic, no-touch hand drying experience. Part of the Tork Image Design™ line.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny461222
    • Rodzina produktuImage Line
    • Grupa produktuHand Towel Roll
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)27
    • Szerokość (cale)18
    • Głębokość (cale)8
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers