Opublikuj swoje produkty
Tork OptiServe® Coreless 2-Roll Toilet Paper Dispenser Black T7
Tork OptiServe® Coreless 2-Roll Toilet Paper Dispenser Black T7
Tork OptiServe® Coreless 2-Roll Toilet Paper Dispenser Black T7

    Tork OptiServe® Coreless 2-Roll Toilet Paper Dispenser Black T7

    Tork OptiServe® Coreless is a high-capacity toilet paper system for facilities where efficiency, sustainability and providing a great experience are key. It´s a better alternative than conventional toilet paper and traditional jumbo rolls. The wide offer of dispensers means different needs within a facility can be met with only one type of toilet paper. Compared to conventional toilet paper, Tork OptiServe coreless rolls hold 2x more paper and have no core and no wrap creating much less waste.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny473208
    • Rodzina produktuElevation
    • Grupa produktuMidsize Coreless Roll
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)5.08
    • Szerokość (cale)14.17
    • Głębokość (cale)8.23
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (lbs)2.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna