Opublikuj swoje produkty
Tork Elevation® Xpress® Hand Towel Dispenser, white
Tork Elevation® Xpress® Hand Towel Dispenser, white
Tork Elevation® Xpress® Hand Towel Dispenser, white

    Tork Elevation® Xpress® Hand Towel Dispenser, white

    Tork Elevation® Xpress® dispensers simplify and complement any environment, providing a clean, hygienic appearance. Our new design ensures easy and intuitive maintenance, refilling and use. The Tork Xpress hand Towel Dispensing System for interfolded and multifolded hand towels works best for environments that demand both comfort and hygiene. The slim design saves space, and one-at-a-time dispensing means you touch only the towel you use - no cross-contamination from levers or cranks. Plus the hygiene shield protects your towel until used. This full-size dispenser is ideal for healthcare facilities, as well as upscale restrooms in hotels, restaurants and office buildings.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny552020
    • Rodzina produktuElevation
    • Grupa produktuHand Towel
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)17.5
    • Szerokość (cale)11.9
    • Głębokość (cale)4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (lbs)2.59
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers