Opublikuj swoje produkty
Tork Elevation® Xpress® Mini Hand Towel Dispenser, white
Tork Elevation® Xpress® Mini Hand Towel Dispenser, white
Tork Elevation® Xpress® Mini Hand Towel Dispenser, white

    Tork Elevation® Xpress® Mini Hand Towel Dispenser, white

    Tork Elevation® Xpress® dispensers simplify and complement any environment, providing a clean, hygienic appearance. Our new design ensures easy and intuitive maintenance, refilling and use. The Tork Xpress Dispensing System for interfolded and multifolded hand towels works best for environments that demand both comfort and hygiene. Tork Xpress Mini fits where other dispensers can't. Measuring just 12 inches high, the Xpress™ Mini is perfect for wall areas where space is at a premium. The one-at-a-time dispensing means you touch only the towel you use - no cross-contamination from levers or cranks. Plus the hygiene shield protects your towel until used. It is easy to clean and refill.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny552120
    • Rodzina produktuElevation
    • Grupa produktuHand Towel
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)11.6
    • Szerokość (cale)11.9
    • Głębokość (cale)4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (lbs)1.92
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers