Opublikuj swoje produkty
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5

    Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5

    The Tork Xpressnap® Tabletop Dispenser, ideal for limited-service restaurants with high traffic that offer napkins at the table. Top rated tabletop system for improving efficiency and speed that delivers napkins one-at-a-time, improving hygiene and reducing napkin usage by at least 25% compared to traditional napkin dispensers. Available in a wide range of contemporary colors so matching your décor is easy.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny552548
    • Rodzina produktuElevation
    • Grupa produktuContinuous Hand Towels
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-10-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)25.15
    • Szerokość (cale)14.47
    • Głębokość (cale)4.04
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (lbs)9.14
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna