Opublikuj swoje produkty
Tork Elevation® Liquid Soap Dispenser, black
Tork Elevation® Liquid Soap Dispenser, black

    Tork Elevation® Liquid Soap Dispenser, black

    Tork Elevation® dispensers simplify and complement any environment, providing a clean, hygienic appearance. Our new design ensures easy and intuitive maintenance, refilling and use. The Tork Liquid Soap System is suitable for all kinds of washrooms including tough and demanding environments. Portion Control - The Soap pump dispenses up to 1 ml every time. High capacity - The 1 liter bottle allows for 1000 hand washes. Unique Pump - Innovative technology prevents the dispenser from dripping and clogging.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny570028A
    • Rodzina produktuElevation
    • Grupa produktuSkin Care
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)11.5
    • Szerokość (cale)11.18
    • Głębokość (cale)4.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (lbs)5.17
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers