Opublikuj swoje produkty
Tork Intuition™ Sensor Skincare Dispenser White S4
Tork Intuition™ Sensor Skincare Dispenser White S4

    Tork Intuition™ Sensor Skincare Dispenser White S4

    The Tork Skincare Dispenser in Elevation Design fits any location and can be used with a wide range of Tork soaps and sanitizers in sealed bottles. It is Easy to Use certified and provides good hand hygiene for all users. Elevation dispensers have a functional and modern design, that makes a lasting impression on your guests.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny571600
    • Rodzina produktuElevation
    • Grupa produktuSoap
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)10.9
    • Szerokość (cale)4.41
    • Głębokość (cale)5.04
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wChiny
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (lbs)6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers