Opublikuj swoje produkty
Tork Electronic Hand Towel Roll Dispenser Black H80
Tork Electronic Hand Towel Roll Dispenser Black H80
Tork Electronic Hand Towel Roll Dispenser Black H80

    Tork Electronic Hand Towel Roll Dispenser Black H80

    Tork Electronic Hand Towel Roll Dispenser is designed to last in busy restrooms, so you can rest assured it will always function as smoothly as day one. Durable and easy to maintain, it delivers a hygienic, efficient, stylish and seamless dispensing experience -- all with a simple wave of the hand. It accomodates a variety of 7.5 inch controlled roll towels.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny771828
    • Rodzina produktuOther
    • Grupa produktuHand Towel Roll
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)15.95
    • Szerokość (cale)12.32
    • Głębokość (cale)9.32
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)9.94
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna