Opublikuj swoje produkty
Bok cowork desk - varnished oak - rectangular - CEE7/3 (DE, NL, ES, RU...) - 240x140x76 cm
Bok cowork desk - varnished oak - rectangular - CEE7/3 (DE, NL, ES, RU...) - 240x140x76 cm
Bok cowork desk - varnished oak - rectangular - CEE7/3 (DE, NL, ES, RU...) - 240x140x76 cm
    Ethnicraft

    Bok cowork desk - varnished oak - rectangular - CEE7/3 (DE, NL, ES, RU...) - 240x140x76 cm

    The Bok cowork desk by Alain van Havre is the perfect fit for a coworking space. Its wider design allows two people to sit opposite each other with plenty of room for both. Three sets of power outlets are integrated in the design. Once you’re done, you can tap the outlets right back into the table - flush with the sleek surface.

    Skontaktuj się z Ethnicraft

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny51513-Bok-cowork-desk
    • Rodzina produktuBok
    • Grupa produktuDesks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-01-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)76
    • Szerokość (mm)140
    • Głębokość (mm)240
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDąb
    • Waga netto (kg)84
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe