Opublikuj swoje produkty
Kyra21® Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Kyra21® Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

KYRA21® architectural self-supporting steel profile for wall cladding (1.320.73). Depth of profile 73 mm. Cover width 320 mm. Thickness from 0,6 mm to 1,20 mm. in galvanised and coated steel sheet ( EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykyra21_fa
  • Rodzina produktuWall cladding
  • Grupa produktuMetallic Cladding Profiles for wall
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-10-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)73
  • Szerokość (mm)320
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany zewnętrzne