Opublikuj swoje produkty
Atrivm outdoor rectangular dining table 140x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 140x98x74
    expormim

    Atrivm outdoor rectangular dining table 140x98x74

    3.1 z 5 gwiazdek3.1(7 recenzje)

    ­Rectangular dining table with structure made of high resistance aluminum profile and aluminum extrusion legs, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 8 mm/0.31″ thick.

    Skontaktuj się z expormim

    Opis
      • C223: 140x98x74  

          TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"  


          Specyfikacja techniczna
          • Nr referencyjnyatrivm-outdoor-rectangular-dining-table
          • Rodzina produktuAtrivm outdoor
          • Grupa produktuOutdoor collection
          • TypObiekt (jeden obiekt)
          • Data publikacji2022-02-22
          • Numer edycji1
          • Wysokość (mm)740
          • Szerokość (mm)1400
          • Głębokość (mm)980
          Dodatkowe informacje
          • Materiał głównyAluminium
          • Wyprodukowano wHiszpania
          • Waga netto (kg)32
          Klasyfikacja
          • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
          • Klasyfikacja IFCMeble
          • Kod ETIMEG017960
          • Nazwa ETIMFurniture
          • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
          • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
          • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
          • OmniClass Number23-11 29 15
          • OmniClass TitleExterior Tables