Opublikuj swoje produkty
Atrivm outdoor round dining table
Atrivm outdoor round dining table
Atrivm outdoor round dining table
    expormim

    Atrivm outdoor round dining table

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(27 recenzje)

    ­Round dining table with structure made of high resistance aluminum profile and aluminum extrusion legs, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 8 mm/0.31″ thick.

    Skontaktuj się z expormim

    Opis
      • C235 R: 120x120x74  

          TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"  

      • C240 R: 150x150x74

          TOP: HPL top 13 mm/0.51"


          Specyfikacja techniczna
          • Nr referencyjnyatrivm-outdoor-round-dining-table
          • Rodzina produktuAtrivm outdoor
          • Grupa produktuOutdoor collection
          • TypObiekt (jeden obiekt)
          • Data publikacji2022-02-22
          • Numer edycji1
          • Wysokość (mm)740
          • Szerokość (mm)1200
          • Głębokość (mm)1200
          Dodatkowe informacje
          • Materiał głównyAluminium
          • Wyprodukowano wHiszpania
          • Waga netto (kg)30
          Klasyfikacja
          • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
          • Klasyfikacja IFCMeble
          • Kod ETIMEG017960
          • Nazwa ETIMFurniture
          • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
          • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
          • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
          • OmniClass Number23-11 29 15
          • OmniClass TitleExterior Tables