Opublikuj swoje produkty
Atrivm outdoor square dining table 120x120x74
Atrivm outdoor square dining table 120x120x74
Atrivm outdoor square dining table 120x120x74
    expormim

    Atrivm outdoor square dining table 120x120x74

    Square dining table with structure made of high resistance aluminum profile and aluminum extrusion legs, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 8 mm/0.31″ thick.

    Skontaktuj się z expormim

    Opis
      • C235 C: 120x120x74  

             TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"  



            Specyfikacja techniczna
            • Nr referencyjnyatrivm-outdoor-square-dining-table
            • Rodzina produktuAtrivm outdoor
            • Grupa produktuOutdoor collection
            • TypObiekt (jeden obiekt)
            • Data publikacji2022-02-22
            • Numer edycji1
            • Wysokość (mm)740
            • Szerokość (mm)1200
            • Głębokość (mm)1200
            Dodatkowe informacje
            • Materiał głównyAluminium
            • Wyprodukowano wHiszpania
            • Waga netto (kg)32
            Klasyfikacja
            • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
            • Klasyfikacja IFCMeble
            • Kod ETIMEG017960
            • Nazwa ETIMFurniture
            • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
            • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
            • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
            • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
            • OmniClass Number23-11 29 15
            • OmniClass TitleExterior Tables