Opublikuj swoje produkty
Bistro indoor dining table stand with square top
expormim

Bistro indoor dining table stand with square top

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood. Delivered  unassembled.

Skontaktuj się z expormim

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybistro-indoor-table-square-top-90
  • Rodzina produktuBistro indoor
  • Grupa produktuIndoor collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-11-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)750
  • Szerokość (mm)900
  • Głębokość (mm)900
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)31
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Kod ETIMEG017960
  • Nazwa ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
  • OmniClass Number23-21 23 15
  • OmniClass TitleResidential Tables