Opublikuj swoje produkty
Bistro outdoor dining table stand with elliptical top
expormim

Bistro outdoor dining table stand with elliptical top

Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

Skontaktuj się z expormim

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybistro-outdoor-table-elliptical-top
  • Rodzina produktuBistro outdoor
  • Grupa produktuOutdoor collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-10-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)740
  • Szerokość (mm)900
  • Głębokość (mm)900
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)31
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Kod ETIMEG017960
  • Nazwa ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-21 23 15
  • OmniClass TitleResidential Tables