Opublikuj swoje produkty
Cask loveseat
Cask loveseat
    expormim

    Cask loveseat

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(6 recenzje)

    Sofar with structure made of peeled and tinted natural rattan of 34 mm/1.34” diameter. Backrest manufactured in peeled and tinted natural rattan of 20 mm/0.79” diameter. Finished with a three step water-based coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. Protective caps with removable plastic-felt inserts.

    Skontaktuj się z expormim

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycask-loveseat-t092a
    • Rodzina produktuCask outdoor
    • Grupa produktuIndoor collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-10-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)770
    • Szerokość (mm)1800
    • Głębokość (mm)910
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyInny
    • Materiał dodatkowyTapicerka
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)44.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment