Opublikuj swoje produkty
Flamingo indoor high dining table with round top Ø 80x110
Flamingo indoor high dining table with round top Ø 80x110
    expormim

    Flamingo indoor high dining table with round top Ø 80x110

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

    Skontaktuj się z expormim

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyflamingo-indoor-high-table-round-top-80
    • Rodzina produktuFlamingo indoor
    • Grupa produktuIndoor collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1100
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)34
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables