Opublikuj swoje produkty
Flamingo outdoor high dining table stand with elliptical top 80x80x110
expormim

Flamingo outdoor high dining table stand with elliptical top 80x80x110

Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

Skontaktuj się z expormim

Opis
    • C972 E 80: 80x80x110

        TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"

        Specyfikacja techniczna
        • Nr referencyjnyflamingo-outdoor-high-table-elliptical-top-80
        • Rodzina produktuFlamingo outdoor
        • Grupa produktuOutdoor collection
        • TypObiekt (jeden obiekt)
        • Data publikacji2022-04-29
        • Numer edycji1
        • Wysokość (mm)1100
        • Szerokość (mm)800
        • Głębokość (mm)800
        Dodatkowe informacje
        • Materiał głównyAluminium
        • Wyprodukowano wHiszpania
        Klasyfikacja
        • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
        • Klasyfikacja IFCMeble
        • Kod ETIMEG017960
        • Nazwa ETIMFurniture
        • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
        • UNSPSC code56
        • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
        • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
        • OmniClass Number23-11 29 15
        • OmniClass TitleExterior Tables
        • CSI UniFormat II CodeE20
        • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS