Opublikuj swoje produkty
Fontal upholstered armchair
Fontal upholstered armchair
    expormim

    Fontal upholstered armchair

    Armchair with structure made of peeled and tinted natural rattan of “”•–1.26”/ 32mm diameter. Finished with a three step water-based coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Upholstered seat and backrest. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. Protective caps.

    Skontaktuj się z expormim

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfontal-upholstered-armchair
    • Rodzina produktuFontal
    • Grupa produktuIndoor collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-09-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)720
    • Szerokość (mm)660
    • Głębokość (mm)650
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyInny
    • Materiał dodatkowyTapicerka
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Fotele
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment