Opublikuj swoje produkty
Frames round coffee table Ø 44x40
Frames round coffee table Ø 44x40
Frames round coffee table Ø 44x40
    expormim

    Frames round coffee table Ø 44x40

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(21 recenzje)

    Coffee table made of peeled and tinted natural rattan 18 mm/0.7” in diameter. Finished with a three step coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Tabletop and central leg made of lacquered steel plate.

    Skontaktuj się z expormim

    Opis
        Specyfikacja techniczna
        • Nr referencyjnyframes-indoor-round-coffee-table-44-40
        • Rodzina produktuFrames
        • Grupa produktuIndoor collection
        • TypObiekt (jeden obiekt)
        • Data publikacji2022-03-02
        • Numer edycji1
        • Wysokość (mm)400
        • Szerokość (mm)440
        • Głębokość (mm)440
        Dodatkowe informacje
        • Materiał głównyInny
        • Wyprodukowano wHiszpania
        • Waga netto (kg)12
        Klasyfikacja
        • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
        • Klasyfikacja IFCMeble
        • Kod ETIMEG017960
        • Nazwa ETIMFurniture
        • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
        • Uniclass 2015 DescriptionCoffee tables
        • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
        • OmniClass Number23-21 23 15 17
        • OmniClass TitleResidential Coffee Tables