Opublikuj swoje produkty
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
    expormim

    Grada outdoor side table Ø 50x45

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 12 mm/0.47” thick.

    Skontaktuj się z expormim

    Opis
        Specyfikacja techniczna
        • Nr referencyjnygrada-outdoor-side-table-50
        • Rodzina produktuGrada outdoor
        • Grupa produktuOutdoor collection
        • TypObiekt (jeden obiekt)
        • Data publikacji2022-03-10
        • Numer edycji1
        • Wysokość (mm)45
        • Szerokość (mm)50
        • Głębokość (mm)50
        Dodatkowe informacje
        • Materiał głównyStal nierdzewna
        • Wyprodukowano wHiszpania
        Klasyfikacja
        • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
        • Klasyfikacja IFCMeble
        • Kod ETIMEG017960
        • Nazwa ETIMFurniture
        • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
        • UNSPSC code56
        • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
        • Uniclass 2015 DescriptionCoffee tables
        • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
        • OmniClass Number23-21 23 15 17
        • OmniClass TitleResidential Coffee Tables
        • CSI UniFormat II CodeE20
        • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS