Opublikuj swoje produkty
Huma upholstered swivel armchair with casters
Huma upholstered swivel armchair with casters
Huma upholstered swivel armchair with casters
    expormim

    Huma upholstered swivel armchair with casters

    Upholstered swivel armchair with casters. Backrest comes in steel tube covered with cold-cured moulded polyurethane foam. Upholstered seat and backrest. Multiple upholstery options are available: natural or faux leather, virgin wool fabrics, velvet and polypropylene.

    Skontaktuj się z expormim

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyhuma-upholstered-swivel-armchair-casters
    • Rodzina produktuHuma
    • Grupa produktuIndoor collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-06-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)780
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)570
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyInny
    • Materiał dodatkowyTapicerka
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)13.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 DescriptionStacking chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Chairs
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS