Opublikuj swoje produkty
Kotai rectangular dining table 260x100x75
Kotai rectangular dining table 260x100x75
    expormim

    Kotai rectangular dining table 260x100x75

    Structure made of solid wood profile from European oaks. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Also available in European oak veneer. 

    Skontaktuj się z expormim

    Opis

      • T457 260: 260x100x75

           TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood - 2 SLATS TOP

        Specyfikacja techniczna
        • Nr referencyjnykotai-rectangular-dining-table-260
        • Rodzina produktuKotai
        • Grupa produktuIndoor collection
        • TypObiekt (jeden obiekt)
        • Data publikacji2022-04-04
        • Numer edycji1
        • Wysokość (mm)75
        • Szerokość (mm)260
        • Głębokość (mm)100
        Dodatkowe informacje
        • Materiał głównyDrewno
        • Wyprodukowano wHiszpania
        • Waga netto (kg)64
        Klasyfikacja
        • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
        • Klasyfikacja IFCMeble
        • Kod ETIMEG017960
        • Nazwa ETIMFurniture
        • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
        • UNSPSC code56
        • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
        • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
        • OmniClass Number23-21 23 15 11
        • OmniClass TitleResidential Dining Room Tables