Opublikuj swoje produkty
Lapala hand-woven chair C597 T
Lapala hand-woven chair C597 T
Lapala hand-woven chair C597 T
Lapala hand-woven chair C597 T
Lapala hand-woven chair C597 T
    expormim

    Lapala hand-woven chair C597 T

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(11 recenzje)

    Chair made of stainless steel tube. Hand-woven seat and backrest with high resistance rope 7 mm/0.27” thick. Legs made of lacquered stainless steel tube. Stackable. For outdoor use.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylapala-chair
    • Rodzina produktuLapala
    • Grupa produktuOutdoor collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)79
    • Szerokość (mm)55
    • Głębokość (mm)57
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyRope
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 DescriptionStacking chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Chairs
    • OmniClass Number23-11 29 13 13
    • OmniClass TitleExterior Chairs

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania