Opublikuj swoje produkty
Lapala indoor hand-woven chair
Lapala indoor hand-woven chair
Lapala indoor hand-woven chair
Lapala indoor hand-woven chair
    expormim

    Lapala indoor hand-woven chair

    Chair made of stainless steel tube. Seat and backrest manufactured in peeled and tinted natural rattan of 2,5mm/0.10″ diameter. Finished with a three step coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Legs made of lacquered steel tube. Stackable.

    Skontaktuj się z expormim

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylapala-indoor-chair
    • Rodzina produktuLapala indoor
    • Grupa produktuIndoor collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-09-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)790
    • Szerokość (mm)550
    • Głębokość (mm)570
    Dodatkowe informacje
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 DescriptionStacking chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Chairs
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs