Opublikuj swoje produkty
Twins double chaise longue
Twins double chaise longue
Twins double chaise longue
    expormim

    Twins double chaise longue

    3.3 z 5 gwiazdek3.3(7 recenzje)

    Chaise longue made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Skontaktuj się z expormim

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytwins-double-chaise-longue
    • Rodzina produktuTwins
    • Grupa produktuOutdoor collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-10-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)890
    • Szerokość (mm)1650
    • Głębokość (mm)1510
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)25
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Łóżka
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_14
    • Uniclass 2015 DescriptionChaises longue
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 23 13 21
    • OmniClass TitleResidential Chaises Lounges