Opublikuj swoje produkty
Liz XL sofa
Liz XL sofa
    expormim

    Liz XL sofa

    Sofa with structure made of high resistance aluminum tube and die-cast aluminum legs. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Skontaktuj się z expormim

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyliz-xl-sofa
    • Rodzina produktuLiz
    • Grupa produktuOutdoor collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-10-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)900
    • Szerokość (mm)2750
    • Głębokość (mm)1030
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyTapicerka
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)43
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-11 29 17 11 17
    • OmniClass TitlePatio Sofas