Opublikuj swoje produkty
Loop swivel chair
Loop swivel chair
    expormim

    Loop swivel chair

    Dining chair with structure made of peeled and tinted natural rattan of 28 mm/1.1” diameter. Metal legs with casters. Backrest  manufactured in tinted natural wicker (“octagonal wicker”). Finished with a three step water-based coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Upholstered seat. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. · Gas height adjustment.

    Skontaktuj się z expormim

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyloop-swivel-chair
    • Rodzina produktuLoop
    • Grupa produktuIndoor collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)800
    • Szerokość (mm)580
    • Głębokość (mm)580
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła biurowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_29
    • Uniclass 2015 DescriptionFitted chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs