Opublikuj swoje produkty
Nido XL hand-woven sofa C254 T
Nido XL hand-woven sofa C254 T
Nido XL hand-woven sofa C254 T
Nido XL hand-woven sofa C254 T
    expormim

    Nido XL hand-woven sofa C254 T

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(6 recenzje)

    Hand-woven XL sofa of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94”. For outdoor use.

    Skontaktuj się z expormim

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnynido-xl-hand-woven-sofa
    • Rodzina produktuNido
    • Grupa produktuOutdoor collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)770
    • Szerokość (mm)2200
    • Głębokość (mm)860
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyRope
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)70
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas
    • OmniClass Number23-11 29 17 11 17
    • OmniClass TitlePatio Sofas
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS