Opublikuj swoje produkty
Nude indoor rectangular dining table 280x100x75
Nude indoor rectangular dining table 280x100x75
    expormim

    Nude indoor rectangular dining table 280x100x75

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is available in European oak veneer top and lacquered top version (MDF). Tabletop thickness: 12 mm/0.47” thick. Delivered unassembled.

    Skontaktuj się z expormim

    Opis
        Specyfikacja techniczna
        • Nr referencyjnynude-indoor-rectalgular-dining-table-280
        • Rodzina produktuNude indoor
        • Grupa produktuIndoor collection
        • TypObiekt (jeden obiekt)
        • Data publikacji2022-03-30
        • Numer edycji1
        • Wysokość (mm)75
        • Szerokość (mm)280
        • Głębokość (mm)100
        Dodatkowe informacje
        • Materiał głównyStal nierdzewna
        • Materiał dodatkowyDrewno
        • Zaprojektowano wHiszpania
        • Wyprodukowano wHiszpania
        • Waga netto (kg)41
        Klasyfikacja
        • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
        • Klasyfikacja IFCMeble
        • Kod ETIMEG017960
        • Nazwa ETIMFurniture
        • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
        • UNSPSC code56
        • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
        • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
        • OmniClass Number23-21 23 15
        • OmniClass TitleResidential Tables
        • CSI UniFormat II CodeE20
        • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS