Opublikuj swoje produkty
Nude square dining table
Nude square dining table
Nude square dining table
    expormim

    Nude square dining table

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 8 mm/0.31” thick, FENIX NTM® 8 mm/0.31” thick and Dekton® 8 mm/0.31" thick.

    Skontaktuj się z expormim

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnynude-square-dining-table
    • Rodzina produktuNude
    • Grupa produktuOutdoor collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)740
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)29
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
    • OmniClass Number23-11 29 15
    • OmniClass TitleExterior Tables