Opublikuj swoje produkty
Obi armchair C060
Obi armchair C060
Obi armchair C060
Obi armchair C060
    expormim

    Obi armchair C060

    3.8 z 5 gwiazdek3.8(6 recenzje)

    Armchair with structure made of high resistance aluminum profile and legs of injected aluminum, finished with polyester powder. Belt made of Zander technical fabric. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitablefor outdoor use.

    Skontaktuj się z expormim

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyobi-armchair-c060
    • Rodzina produktuObi
    • Grupa produktuOutdoor collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-10-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)770
    • Szerokość (mm)850
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyTapicerka
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)22
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Fotele
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodeSL_45
    • Uniclass 2015 DescriptionResidential spaces
    • OmniClass Number23-21 23 13
    • OmniClass TitleResidential Seating