Opublikuj swoje produkty
Obi left chaise longue module
Obi left chaise longue module
Obi left chaise longue module
    expormim

    Obi left chaise longue module

    Module with structure made of high resistance aluminum profile and legs of injected aluminum, finished with polyester powder. Belt made of Zander technical fabric. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitablefor outdoor use.

    Skontaktuj się z expormim

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyobi-left-chaise-longue-module
    • Rodzina produktuObi
    • Grupa produktuOutdoor collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-10-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)770
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)1780
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyTapicerka
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)41
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas
    • OmniClass Number23-21 23 13
    • OmniClass TitleResidential Seating