Opublikuj swoje produkty
Plump ottoman 105x105x40
Plump ottoman 105x105x40
Plump ottoman 105x105x40
    expormim

    Plump ottoman 105x105x40

    Ottoman made of high resistance aluminum tube and upholstered with foam of different densities. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Skontaktuj się z expormim

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyplump-ottoman-105-2
    • Rodzina produktuPlump
    • Grupa produktuOutdoor collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)40
    • Szerokość (mm)105
    • Głębokość (mm)105
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyTapicerka
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)18
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_59
    • Uniclass 2015 DescriptionOttomans
    • OmniClass Number23-11 29 17 11 17
    • OmniClass TitlePatio Sofas
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS