Opublikuj swoje produkty
Talo indoor round dining table
Talo indoor round dining table
Talo indoor round dining table
    expormim

    Talo indoor round dining table

    Tabletop and legs made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. The base is fitted with a metallic counterweight to ensure the stability of the table. The collection is also available in lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

    Skontaktuj się z expormim

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytalo-indoor-round-dining-table-150
    • Rodzina produktuTalo indoor
    • Grupa produktuIndoor
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-11-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)750
    • Szerokość (mm)1500
    • Głębokość (mm)1500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDąb
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)112
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables