Opublikuj swoje produkty
Talo outdoor round dining table Ø160x74
Talo outdoor round dining table Ø160x74
    expormim

    Talo outdoor round dining table Ø160x74

    ­UHPC concrete base made up of natural mineral components and organic fibers (non-metallic), which ensure exceptional resistance to weathering. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick and Dekton® 12 mm/0.31″ thick.

    Skontaktuj się z expormim

    Opis

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytalo-outdoor-round-dining-table-160
    • Rodzina produktuTalo outdoor
    • Grupa produktuOutdoor collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-11-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)740
    • Szerokość (mm)1600
    • Głębokość (mm)1600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)155
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
    • OmniClass Number23-11 29 15
    • OmniClass TitleExterior Tables