Opublikuj swoje produkty
FAAC JS 48 HA Słupek antyterrorystyczny
FAAC JS 48 HA Słupek antyterrorystyczny
FAAC JS 48 HA Słupek antyterrorystyczny
    FAAC

    FAAC JS 48 HA Słupek antyterrorystyczny

    FAAC JA 48 HA Słupek antyterrorystyczny: • Nie wymaga zasilania i okablowania • Prosta instalacja i ograniczone prace ziemne – koncepcja “płytkiego montażu” • Gwarancja spójności estetycznej w wielu instalacjach ze słupkami automatycznymi • W podwójnej instalacji zgodnej z instrukcją montażu jest w stanie zatrzymać ciężarówkę o masie 6 800 kg, jadącą z prędkością 50 km/h (zgodność z normą ASTM F2656-07 – klasa M30)
    Opis
    • FAAC JA 48 HA Słupek antyterrorystyczny: • Nie wymaga zasilania i okablowania • Prosta instalacja i ograniczone prace ziemne – koncepcja “płytkiego montażu” • Gwarancja spójności estetycznej w wielu instalacjach ze słupkami automatycznymi • W podwójnej instalacji zgodnej z instrukcją montażu jest w stanie zatrzymać ciężarówkę o masie 6 800 kg, jadącą z prędkością 50 km/h (zgodność z normą ASTM F2656-07 – klasa M30)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFAAC-JS-48-HA
    • Rodzina produktuFAAC
    • Grupa produktuSecurity bollards
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-01-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1000
    • Szerokość (mm)275
    • Głębokość (mm)275
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)530
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Akcesoria drogowe
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_20_76_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBollards and impact protectors
    • OmniClass Number23-11 29 35
    • OmniClass TitleBollards