Opublikuj swoje produkty
FAAC JS 80 F Demontowalny słupek antyterrorystyczny
FAAC JS 80 F Demontowalny słupek antyterrorystyczny
FAAC JS 80 F Demontowalny słupek antyterrorystyczny
    FAAC

    FAAC JS 80 F Demontowalny słupek antyterrorystyczny

    FAAC JS 80 F Demontowalny słupek antyterrorystyczny: - Prosta instalacja i ograniczony zakres prac ziemnych – koncepcja „płytkiego montażu” - Dzięki wymiennej powłoce ochronnej słupek zawsze wygląda jak nowy - Testowany zgodnie z normami PAS 68, IWA 14-1 oraz ASTM F2656 - Jest w stanie zatrzymać ciężarówkę jadącą z prędkością 80 km/h - Współczynnik penetracji P1
    Opis
    • FAAC JS 80 F Demontowalny słupek antyterrorystyczny: - Prosta instalacja i ograniczony zakres prac ziemnych – koncepcja „płytkiego montażu” - Dzięki wymiennej powłoce ochronnej słupek zawsze wygląda jak nowy - Testowany zgodnie z normami PAS 68, IWA 14-1 oraz ASTM F2656 - Jest w stanie zatrzymać ciężarówkę jadącą z prędkością 80 km/h - Współczynnik penetracji P1
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFAAC-JS-80-F
    • Rodzina produktuFAAC
    • Grupa produktuSecurity bollards
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-02-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1000
    • Szerokość (mm)275
    • Głębokość (mm)275
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)150
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Akcesoria drogowe
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_20_76_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBollards and impact protectors
    • OmniClass Number23-11 29 35
    • OmniClass TitleBollards