Opublikuj swoje produkty
Okno dachowe obrotowe FTP-V U4 | FAKRO
Okno dachowe obrotowe FTP-V U4 | FAKRO
Okno dachowe obrotowe FTP-V U4 | FAKRO
Okno dachowe obrotowe FTP-V U4 | FAKRO
Okno dachowe obrotowe FTP-V U4 | FAKRO
    FAKRO

    Okno dachowe obrotowe FTP-V U4 | FAKRO

    Okno dachowe obrotowe, drewniane, malowane lakierem bezbarwnym, z nawiewnikiem V40P. Obsługiwane manualnie, klamką umieszczoną na dole skrzydła. Posiada pakiet 3-szybowy U4.
    Opis
    • Współczynnik Uw: 1,1 W/m²K
      Współczynnik Ug: 0,7 W/m²K
      Współczynnik Rw: 33 dB
      Zestaw szybowy: 4H–12–4–12–4
      Zestaw szybowy wypełniony gazem: argon
      Szyba zewnętrzna hartowana
      Typ nawiewnika: automatyczny V40P
      Wydajność nawiewnika: do 49 m³/h

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycentre_pivot_ftp_v_u4
    • Rodzina produktuRoof window
    • Grupa produktuCentre pivot
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-08-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings