Opublikuj swoje produkty
Okno wyłazowe termoizolacyjne FWR U3 | FAKRO
Okno wyłazowe termoizolacyjne FWR U3 | FAKRO
Okno wyłazowe termoizolacyjne FWR U3 | FAKRO
Okno wyłazowe termoizolacyjne FWR U3 | FAKRO
    FAKRO

    Okno wyłazowe termoizolacyjne FWR U3 | FAKRO

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)
    Okno wyłazowe FWR fabrycznie otwierane na stronę prawą, wyposażone w jednokomorowy pakiet szybowy U3, przeznaczone do ogrzewanych pomieszczeń mieszkalnych.
    Opis
    • Współczynnik Uw: 1,3 W/m²K Współczynnik Ug: 1,0 W/m²K Współczynnik Rw: 34 dB Zestaw szybowy: 4H – 16 – 4T Szyba zewnętrzna hartowana
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyroof_access_window_fwr_u3
    • Rodzina produktuRoof window
    • Grupa produktuRoof access windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-07-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings